Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Ασύρματο, Interact Ready, Λευκός ανακλαστήρας, IP20/54, ELB3h

DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54

Περιγραφή προϊόντος

D200 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Καθαρό λευκό (RAL9010), Χωνευτός, Εξωτερικός ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 2000 lm, 24.9 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Λευκός ανακλαστήρας, διάτρητος χωρίς περσίδα, Λευκός ανακλαστήρας, Πολυανθρακικό, IP20/54 | Με προστασία για δάχτυλα, συσσώρευση σκόνης και σταγονίδια νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 καλώδια 0,15 m με βύσμα 2 πόλων, Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση

Κωδικός παραγγελίας: 10917900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016910917900

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Στήριξη
Χωνευτός
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 txt 7.7 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505103617 el_GR pdf 420.2 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910505103617_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505103617_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 IES
Αρχείο Revit
DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 910505103617 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB