Περιγραφή προϊόντος
D200 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Καθαρό λευκό (RAL9010), Χωνευτός, Εξωτερικός ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 2000 lm, 20.4 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Λευκός ανακλαστήρας, διάτρητος χωρίς περσίδα, Λευκός ανακλαστήρας, Πολυανθρακικό, IP20/54 | Με προστασία για δάχτυλα, συσσώρευση σκόνης και σταγονίδια νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 καλώδια 0,15 m με βύσμα 2 πόλων, Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)