Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine Batten, 59 W, 24.5 W, L1500 mm, 3500 lm, 5200 lm, 8000 lm, 4000 K, Οπάλ, IP20/40, TW1-ready

BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500

Περιγραφή προϊόντος

L1500 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3500 lm, 5200 lm, 8000 lm, 59 W, 24.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Γωνία δέσμης 120°, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20/40 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια, IK04 | 0,5 J Τυπικό +, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, Απλή σύνδεση και αφαιρούμενο κάλυμμα διαθέσιμο για περαστή καλωδίωση 1 φάσης (η εσωτερική καλωδίωση δεν περιλαμβάνεται)

Κωδικός παραγγελίας: 50053299
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016950053299

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500 txt 6.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401816885 el_GR pdf 802.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CoreLine batten BN126C All in, installation instruction pdf 1.2 MB
Οδηγίες εγκατάστασης
BN126C LED25 41 64S/840 PSU L1200 pdf 1.2 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401816885_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401816885_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500 IES
Αρχείο Revit
BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500 911401816885 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500 LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED35 52 80S 840 PSU L1500 911401816885 pdf 624.6 kB