Philips CoreLine Batten

Εξυπνότερη εγκατάσταση, ταχύτερη παράδοση. Επιλέξτε μακροχρόνια αξιοπιστία και απόδοση

Προϊόντα

BN126C LED41S/840 PSU L1200
BN126C LED41S/840 PSU L1200
94878599
BN126C LED64S/840 PSU L1200
BN126C LED64S/840 PSU L1200
94880899
BN126C LED52S/840 PSU L1500
BN126C LED52S/840 PSU L1500
94884699
BN126C LED80S/840 PSU L1500
BN126C LED80S/840 PSU L1500
94886099
BN126C LED80S/830_40 WIA L1500
BN126C LED80S/830_40 WIA L1500
76835299
BN126C LED64S/830_40 WIA L1200
BN126C LED64S/830_40 WIA L1200
76836999
BN126C LED64S/830_40 PSD L1200
BN126C LED64S/830_40 PSD L1200
76837699
BN126C LED80S/830_40 PSD L1500
BN126C LED80S/830_40 PSD L1500
76838399

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το φωτιστικό CoreLine Batten εκπληρώνει την υπόσχεση της CoreLine για καινοτόμα, εύχρηστα και υψηλής ποιότητας φωτιστικά. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός κάνει την εγκατάσταση γρήγορη και εύκολη, επιτρέποντας την απρόσκοπτη δημιουργία φωτεινών γραμμών χωρίς πρόσθετα αξεσουάρ. Το CoreLine Batten παρέχει καθολική κατανομή φωτός, υποστηρίζοντας ομοιογενή φωτισμό και οπτική άνεση. Διατίθενται επίσης φωτιστικά Interact Ready με ενσωματωμένες ασύρματες επικοινωνίες, για χρήση με πύλες, αισθητήρες και λογισμικό Interact.

Πλεονεκτήματα

  • Εξοικονόμηση ενέργειας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για μειωμένο κόστος λειτουργίας.

  • Άμεση αντικατάσταση των κλασικών φωτιστικών φθορισμού (σκαφάκια) όσον αφορά στη φωτεινή απόδοση, στο μήκος και στην ευελιξία εγκατάστασης.

Χαρακτηριστικά

  • Εξοικονόμηση ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής: έως 130 lm/W και 50 χιλιάδες ώρες ζωής για τα L70.

  • Πολλές διαθέσιμες επιλογές: L600/L1200/L1500/L1800, έως 10000 lm, σε 3000K και 4000K.

Εφαρμογές

  • Βιομηχανικοί χώροι παραγωγής, εργαστήρια και τεχνικές εγκαταστάσεις.
  • Χώροι συναρμολόγησης και υγιεινής.
  • Κρυφός φωτισμός.
  • Γενικός φωτισμός χώρων.

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Το προϊόν είναι IPX0 και επομένως δεν είναι προστατευμένο από εισροή υδάτων. Ως εκ τούτου συνιστούμε να ελέγχεται κατάλληλα το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το φωτιστικό.

  • Εάν η παραπάνω συμβουλή δεν εφαρμοστεί και τα φωτιστικά υπόκεινται σε εισροή υδάτων, η Philips / Signify δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή αστοχία και η εγγύηση του προϊόντος θα καταστεί άκυρη.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet CoreLine Batten el_GR pdf 864.6 kB
Έγγραφο EcoDesign
EcoDesign pdf 1.2 MB

Εικόνες

Family-Photographs-CoreLine Batten
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Αρχείο Revit
CoreLine_Batten-RFA.zip zip 3.4 MB
Βίντεο
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Βίντεο
CoreLine Batten BN126C All-in installation video mov 138.8 MB

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-CoreLine Batten
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins
Συλλογή σειράς IES
CoreLine batten All_in portfolio photometrics zip 88.1 kB