Ελλάδα - Ελληνική

Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 29 W, D125 mm, 4200 lm, 4000 K, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, Λευκό, IP20

RS771B 39S/840 PSU-E WB WH

Περιγραφή προϊόντος

Recessed, D125 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Χωνευτός, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 4200 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97902700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997902700

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Signify Circle

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101587 el_GR pdf 655.6 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101587_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101587_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RS771B 39S/840 PSU-E WB WH IES
Αρχείο Revit
RS771B 39S/840 PSU-E WB WH 910505101587 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 39S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 39S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 39S/840 PSU-E WB WH LDT