Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable

Ισχυρά, διακριτικά σποτ με έμφαση στην αειφορία

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Με το LuxSpace Accent Compact Adjustable, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και οι διαχειριστές κτιρίων έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την ανώτερη ποιότητα φωτισμού και την κορυφαία στην αγορά ενεργειακή απόδοση των οπτικών συστημάτων PerfectAccent με την εκλεπτυσμένη και ουδέτερη σχεδίαση του σποτ. Ισχυρό και διακριτικό, το LuxSpace Accent συνδυάζει την υψηλή φωτεινή ροή με το μικρό μέγεθος. Η σχεδίαση και η εγκατάσταση πραγματοποιούνται με ευκολία λόγω των μικρών διαστάσεων. Η συντήρηση και οι ενημερώσεις του οπτικού συστήματος πραγματοποιούνται γρήγορα χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Επιπλέον, τα σποτ LuxSpace Compact Adjustable είναι πιστοποιημένα ως προϊόντα κυκλικού φωτισμού και προσφέρουν πολλές επιλογές ενσωμάτωσης και ρύθμισης της έντασης του συστήματος, ενσύρματης και ασύρματης. Το LuxSpace Accent Compact Adjustable επιτρέπει την περιστροφή της κεφαλής του σποτ και παρέχει τη δυνατότητα κλίσης σε δύο κατευθύνσεις για μέγιστη ευελιξία στόχευσης. Για παρατεταμένη διάρκεια ζωής και καλύτερη οπτική απεικόνιση των τροφίμων, μείωση της σπατάλης τροφίμων και αύξηση των πωλήσεων διατίθενται ρυθμίσεις φωτισμού LED για φρέσκα τρόφιμα. Ανατρέξτε στις σελίδες του καταλόγου μας για τα καταστήματα μόδας και τροφίμων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost και Champagne.

Πλεονεκτήματα

  • Περισσότερη λάμψη και αυξημένη άνεση για τα μάτια των πελατών με οπτικά συστήματα PerfectAccent

  • Η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία για να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα και να εξοικονομήστε ενέργεια

Χαρακτηριστικά

  • Το RS771B προσφέρει υψηλή μέγιστη φωτεινή ροή (4.900 lm) σε περίβλημα πολύ μικρών διαστάσεων με περιορισμένες διαστάσεις ενσωμάτωσης

  • Διατίθεται με ανακλαστήρες PerfectAccent υψηλής απόδοσης

Εφαρμογές

  • Μίνι μάρκετ
  • Σουπερμάρκετ και υπεραγορές
  • Γραφεία και χώροι φιλοξενίας

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Ο υπολογισμός όλων των φωτομετρικών δεδομένων πραγματοποιείται χωρίς το προαιρετικό μπροστινό γυαλί. Η φωτεινή ροή μειώνεται κατά 3,5%, όταν χρησιμοποιείται μπροστινό γυαλί

  • Ο καθαρισμός του οπτικού συστήματος πρέπει να γίνεται μόνο με πεπιεσμένο αέρα. Απαγορεύεται να αγγίξετε τη λυχνία LED ή τον ανακλαστήρα. Για τους χώρους προετοιμασίας τροφών και χώρους με υψηλά επίπεδα σκόνης, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του προαιρετικού μπροστινού γυαλιού, επειδή μπορεί να καθαριστεί με (στεγνό) πανί μικροϊνών

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet LuxSpace Accent Compact Adjustable el_GR pdf 664.0 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB
Έγγραφο EcoDesign
EcoDesign pdf 522.9 kB

Εικόνες

Family-Photographs-LuxSpace Accent Compact Adjustable
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-LuxSpace Accent Compact Adjustable
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-HUB-LUXSPACE-ACCENT-COMPACT-ADJUSTABLE-RS771B-Ref-910771144020 pdf 1.2 MB