Περιγραφή προϊόντος
Recessed, D125 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Χωνευτός, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2900 lm, 5 W, 93 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών, Ανακλαστήρας υψηλής απόδοσης PerfectAccent, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων