Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 19.6 W, D125 mm, 2700 lm, 3000 K, Μεσαίας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, Λευκό, IP20
RS771B 27S/830 PSU-E MB WH
Περιγραφή προϊόντος
Recessed, D125 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Χωνευτός, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2700 lm, 19.6 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Μεσαίας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Ναι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Προδιαγραφές
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη