ArenaVision LED gen3.5 – Η επανάσταση στην εμπειρία φωτισμού αγωνιστικών χώρων
Το σύστημα προβολέων LED της ArenaVision είναι μια καινοτόμος λύση φωτισμού γηπέδου που ανταποκρίνεται στα πιο πρόσφατα πρότυπα τηλεοπτικής μετάδοσης. Σχεδιασμένο αποκλειστικά για αθλητικούς χώρους και χώρους πολλαπλών χρήσεων, το ArenaVision LED προσφέρει εξαιρετική ποιότητα φωτός, αποτελεσματική διαχείριση θερμότητας και μεγάλη διάρκεια ζωής. Όταν συνδυάζεται με εφαρμογές ελέγχου όπως το σύστημα διαχείρισης φωτισμού InteractSports, το ArenaVision LED μπορεί να απλοποιήσει την παροχή του κατάλληλου φωτισμού μέσω προγραμματισμού ή ρυθμίσεων σε πραγματικό χρόνο και να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία προσαρμοσμένων επιδείξεων φωτός πριν, στη διάρκεια και μετά την κύρια εκδήλωση. Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση τόσο σε εσωτερικές όσο και σε εξωτερικές εφαρμογές, η σειρά προβολέων περιλαμβάνει δύο εκδόσεις μονοκόμματου χυτού περιβλήματος, που φιλοξενούν αντίστοιχα 2 και 3 μονάδες LED. Αυτές οι εκδόσεις λειτουργούν επίσης με εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας – ξεχωριστή για χρήση σε απόσταση από τον προβολέα (έκδοση BV) ή προ-στερεωμένο στη βάση στήριξης του προβολέα (έκδοση HGB). Αυτό το εξωτερικό κουτί τροφοδοτικού εξασφαλίζει ευκολία εγκατάστασης και χαμηλότερο αρχικό κόστος.
Μέγιστη ευελιξία σχεδίασης για να ταιριάζει με διαφορετικές αρχιτεκτονικές σταδίου και υψηλή ποιότητα φωτισμού, συμβατή με τα διεθνή πρότυπα μεταδόσεων για όλους τους τύπους αθλημάτων
Η ενιαία διάταξη οδήγησης DMX υψηλής ισχύος με προστασία κατηγορίας IP66 επιτρέπει τη σύνδεση του ArenaVision LED στο σύστημα διαχείρισης φωτισμού Interact Sports, καθιστώντας έτσι δυνατή την απομακρυσμένη διαχείριση φωτισμού και τη δημιουργία δυναμικών επιδείξεων φωτός
Μονοκόμματο περίβλημα χυτού αλουμινίου υψηλής πίεσης, με επίπεδο προστασίας από σκόνη και νερό IP66
Μεγάλη σειρά ασύμμετρων και συμμετρικών οπτικών συστημάτων που εξασφαλίζει χαμηλή θάμβωση και την καλύτερη ομοιομορφία φωτισμού στην κατηγορία, υπερβαίνοντας τις απαιτήσεις των προτύπων όλων των τύπων φωτισμού αθλητικών χώρων