Περιγραφή προϊόντος
Floodlight for televised sports, Αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Βάση στερέωσης, ρυθμιζόμενη, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DMX, 217360 lm, 1500 W, 145 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Συμμετρικό, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 10 kV σε διαφορική λειτουργία, Μονάδα σύνδεσης 5 πόλων, Εξοπλισμός εγκεκριμένος από τη FIBA, FIFA Quality Pro