Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: Ένας προβολέας υψηλής ισχύος με πραγματική αρθρωτή δομή

Προϊόντα

BVP353 12LED 30K 220V L15 10
BVP353 12LED 30K 220V L15 10
92464299
BVP353 48LED 27K 220V L40 30 DMX
BVP353 48LED 27K 220V L40 30 DMX
92700199
BVP353 72LED 27K 220V L57 10 DMX
BVP353 72LED 27K 220V L57 10 DMX
92754499

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το Philips UniFlood M gen2 είναι ένας οικονομικός, αρχιτεκτονικός προβολέας LED που προορίζεται για εξωτερικό χώρο και έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές φωτισμού διάχυσης προσόψεων, τοπίου και εξωτερικού χώρου. Ο στιβαρός, αρθρωτός, ορθογώνιος σχεδιασμός διαθέτει εξαιρετικά αποδοτικά οπτικά συστήματα, καθιστώντας το ιδανικό για φωτισμό όλων, από προσόψεις πολυώροφων κτιρίων και γέφυρες μέχρι ορόσημα και μνημεία. Αυτός ο προβολέας LED είναι διαθέσιμος σε λευκό, μονόχρωμα χρώματα, RGB, RGBW και ρυθμιζόμενο λευκό. Συνοδεύεται από έξι διαφορετικούς φακούς διάχυσης που κυμαίνονται από σποτ στενής δέσμης έως διάχυτος φωτισμός, ευρείας δέσμης και διαθέτει επιλογή ελέγχου DMX512/RDM. Ένας πραγματικά αρθρωτός προβολέας που δίνει στους αρχιτέκτονες και τους σχεδιαστές την ελευθερία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα εννοιών και σχεδίων χωρίς περιορισμούς.

Πλεονεκτήματα

  • Μεγάλη ευελιξία σχεδίασης με ξεχωριστά ανακλινόμενες κεφαλές και συστήματα ελέγχου

  • Δημιουργήστε το σωστό εφέ φωτισμού με έξι διαφορετικούς φακούς διάχυσης (σποτ στενής δέσμης έως διάχυτος φωτισμός, ευρείας δέσμης)

Χαρακτηριστικά

  • Τυπικό: RGBW, RGB, 2700K, 3000K και 4000K

  • Προαιρετικά 5000K, μονόχρωμο και ρυθμιζόμενο λευκό

Εφαρμογές

  • Γέφυρες, μνημεία, προσόψεις
  • Πάρκα και πλατείες
  • Τοπίου

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 el_GR pdf 461.8 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Εικόνες

Family-Photographs-UniFlood M G2
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals