Les responsables du projet de Wago Contact S.A. recherchaient une solution d’éclairage prenant en charge le protocole d’interface interfabricants DALI-2, afin de pouvoir l’intégrer harmonieusement dans le système de gestion technique du bâtiment de Wago. Comme le nouveau bâtiment, d’une superficie d’environ 11 000 mètres carrés, comprend non seulement une zone de production, mais aussi des bureaux, une cafétéria et plusieurs locaux annexes, les exigences en matière d’éclairage étaient naturellement très variées.