Éclairage LED pour un bâtiment industriel ultramoderne

Commande intelligente d’éclairage LED pour le nouveau siège de Terraviva
Kerzers/Suisse

 

Dans le but de créer des synergies, l’organisation de producteurs bio Terraviva a fait construire un bâtiment d’exploitation dans la commune de Kerzers. Signify a pris en charge la conception de l’éclairage et a équipé l’ensemble du complexe d’un éclairage LED moderne.

“La durabilité est une priorité pour nous chez Terraviva. C’est pourquoi nous n’envisagions qu’un système d’éclairage axé sur l’efficacité énergétique et la longévité. Signify a pu nous aider immédiatement, avec des solutions parfaitement adaptées à nos processus opérationnels.”


Manuel Felder, Responsable technique chez Terraviva

Les souhaits du client

 

Terraviva accompagne près de 100 producteurs de fruits et légumes qui confient à l’organisation suisse la préparation et la commercialisation de leurs produits. Des processus qui nécessitent avant tout une chose : de l’espace. Le nouveau bâtiment d’exploitation s’étend sur plus de 18 000 mètres carrés, qui devaient être éclairés de manière efficace. Afin de réduire au maximum la consommation d’énergie, les responsables ont prévu d’intégrer chaque luminaire dans un système de gestion intelligente de l’éclairage.

La solution


Signify a accompagné le projet depuis la conception de l’éclairage jusqu’à l’installation. En étroite collaboration avec le client, il a été possible d’identifier et d’installer les luminaires adaptés à chaque zone du nouveau bâtiment. Dans les salles de réunion et les couloirs, le choix s’est porté sur le système de bande lumineuse LED Maxos Fusion, qui séduit par son efficacité énergétique, sa flexibilité et sa grande cohérence chromatique. Via DALI, tous les points lumineux ont été intégrés dans un système KNX permettant la surveillance et la gestion de l’éclairage à distance.

 

Accédez au rapport de projet ici

Case Studies

  • Wago erweitert Produktionshalle

    Wago erweitert Produktionshalle

    WAGO erweitert ihren Hauptsitz in Domdidier um eine neue Produktionshalle und vernetzt ihre Gewerke über die unternehmenseigene Automationsplattform. Die passende Beleuchtungslösung liefert Signify mit einem kompatiblen Beleuchtungsystem.

  • WAGO agrandit son hall de production

    WAGO agrandit son hall de production

    WAGO agrandit son siège à Domdidier avec une nouvelle halle de production. Signify fournit une solution d’éclairage compatible.

  • Zusammenarbeit Signify und JUNG

    Zusammenarbeit Signify und JUNG

    Eine ganzheitliche Lösung für Licht und Raumklima. Durch die Zusammenarbeit von Signify und JUNGwird die Gebäudesteuerung noch smarter.

Envie d’en savoir plus sur l’éclairage LED connecté ?