La solution adaptée à chaque domaine

Éclairage sur mesure de Signify pour le siège social de Constructeurs Métalliques Associés
Suisse

 

Pour préparer son site de production de Matran à l’avenir, Constructeurs Métalliques Associés (CMA) a choisi de collaborer avec Signify. Un partenariat qui a apporté plusieurs avantages.

“Le projet est un véritable succès. Maxos Fusion assure une qualité de lumière exceptionnelle et crée un environnement de travail optimal. En parallèle, nos locaux deviennent plus fonctionnels et agréables grâce à la gestion intelligente de l’éclairage via Signify Interact.”


Arnaud Milliet, Directeur technique de CMA

Les attentes du client

 

Le siège social de l’entreprise, spécialisée depuis 1988 dans les projets de construction métallique, comprend des bureaux, des halls de production, un entrepôt de matériaux et une vaste zone extérieure. Les responsables souhaitaient remplacer les anciens tubes fluorescents T8, présents sur l’ensemble du site, par une solution efficace, durable et aisément contrôlable. L’objectif était également d’améliorer la sécurité et la productivité du personnel.

La solution


Signify a mis en œuvre une combinaison de solutions LED Philips interconnectées via le système intelligent de gestion de l’éclairage Signify Interact. Dans le plus grand des deux halls de production, le rail lumineux Maxos Universal a été installé, tandis que les suspensions élégantes de la gamme TrueLine ont été choisies pour les bureaux. Tous les luminaires peuvent être surveillés et gérés à distance, garantissant un éclairage qui s’adapte à son environnement.

 

 

Télécharger cette étude de cas

Case Studies

  • Wago erweitert Produktionshalle

    Wago erweitert Produktionshalle

    WAGO erweitert ihren Hauptsitz in Domdidier um eine neue Produktionshalle und vernetzt ihre Gewerke über die unternehmenseigene Automationsplattform. Die passende Beleuchtungslösung liefert Signify mit einem kompatiblen Beleuchtungsystem.

  • WAGO agrandit son hall de production

    WAGO agrandit son hall de production

    WAGO agrandit son siège à Domdidier avec une nouvelle halle de production. Signify fournit une solution d’éclairage compatible.

  • Zusammenarbeit Signify und JUNG

    Zusammenarbeit Signify und JUNG

    Eine ganzheitliche Lösung für Licht und Raumklima. Durch die Zusammenarbeit von Signify und JUNGwird die Gebäudesteuerung noch smarter.

Envie d’en savoir plus sur l’éclairage LED connecté ?