Philips CorePro LEDbulb Glühlampenform

Markenqualität zum Einstiegspreis als Glühlampenersatz

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertype CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

Vorteile

  • 80% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Halogen- oder Standardglühlampen bei vergleichbarer Lichtleistung und Zeitspanne

  • Geringe Wartungskosten

Eigenschaften

  • 15.000 Stunden Nutzlebensdauer

  • Sofort warmweißes Licht ohne Flackern

Anwendungsbereiche

  • Für Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Privathaushalten sowie Hotels und Shops
  • Nur in offenen/belüfteten Leuchten verwenden
  • Einzusetzen im Innenbereich bei Temperaturen von -20 bis +45°C

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nicht für Gleichspannung geeignet

  • Nicht für elektronische Schalter geeignet

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CorePro LEDbulb Glühlampenform de_AT pdf 323.5 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LEDbulb Glühlampenform
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
CorePro Plastic LEDbulbs mp4 240.4 MB

Software-Plugins

Family-IES-CorePro LEDbulb Glühlampenform
Mehrere Ressourcen - Software Plugins