Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169169074
Vollständiger Bestellcode: 872016916907400

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002306662 pdf 66.3 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 360.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002306608 de_AT pdf 296.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929002306608_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002306608_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 IES 609 B

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB