Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169169036
Vollständiger Bestellcode: 872016916903600

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003564102 pdf 66.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 360.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003564108 de_AT pdf 298.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929003564108_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003564108_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 IES 594 B

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB