Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169169098
Vollständiger Bestellcode: 872016916909800

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002306947 pdf 67.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 360.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002306908 de_AT pdf 294.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929002306908_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002306908_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 IES 615 B

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB