Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169169050
Vollständiger Bestellcode: 872016916905000

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002306362 pdf 66.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 355.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002306308 de_AT pdf 297.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929002306308_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002306308_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 IES 604 B

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB