Philips CorePro LED PLL

Die Alternative für PLL (TC-L) Kompaktleuchtstofflampen

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die CorePro LED PLL Famile ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PLL können die konventionellen PL-L/ TC-L Kompaktleuchtstofflampen ersetzen. Sie sind in 2 Versionen erhältlich: für Betrieb am EVG (HF) oder am KVG/230 (EM/Mains). Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

Vorteile

  • Verringerte Betriebskosten dank niedrigerem Energieverbrauch als herkömmliche PLL-Lampen, sowie geringere Wartungskosten dank der 2- bis 3-fachen Nutzlebensdauer gegenüber herkömmlichen Lampen

  • Einfacher 1:1-Lampentausch, unter Wiederverwendung des bestehenden Aufsatzes ohne größere Anpassungen durch Einsatz einer ähnlichen PLL-Bauform

Eigenschaften

  • Alternative für konventionelle TC-L Kompaktleuchtstofflampen (Philips PL-L oder OSRAM Dulux L) - 4 Pin EVG/230V oder 4 Pin KVG/230V Version

  • CorePro LED PLL 8 W: Gleiche Länge wie PL-L (TC-L) 18W

Anwendungsbereiche

  • Flure, Hotels, Nebenräume, Besprechungsräume, Wartezimmer, Toiletten
  • Steh- und Wandleuchten sowie Downlights

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Beim Wechsel auf PLL LED muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden.Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.

  • Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CorePro LED PLL de_AT pdf 429.1 kB
Zusätzliche Produktinformationen
Philips CorePro PLL Urban Leaflet Q1 2024 BRO pdf 1018.0 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LED PLL
Mehrere Ressourcen - Visuals
Bild der Verpackung
Packaging Image tif 3.9 MB

Software-Plugins

Family-IES-CorePro LED PLL
Mehrere Ressourcen - Software Plugins