Philips CorePro, LED, PL-L, EVG, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 83, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-L, EVG, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 83, 30000 Stunde(n), 121.00 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestellnummer: 8718696739662
Vollständiger Bestellcode: 871869673966200

Spezifikationen

Sockel
2G11
Nennlebensdauer
30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001381502 pdf 67.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 248.5 kB
Broschüre
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001381502 de_AT pdf 359.5 kB

Montage

Montageanleitung
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929001381502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001381502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11 ies 4.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB