Philips CorePro, LED, PL-L, EVG, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 6500 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-L, EVG, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 6500 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 Stunde(n), 141.00 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestellnummer: 8718696828434
Vollständiger Bestellcode: 871869682843400

Spezifikationen

Sockel
2G11
Nennlebensdauer
30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001920602 pdf 68.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 251.4 kB
Broschüre
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001920602 de_AT pdf 649.6 kB

Montage

Montageanleitung
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929001920602_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001920602_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11 ies 11.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB