Philips CorePro, LED, PL-L, EVG, 217 mm, 8 W, 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-L, EVG, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 125 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestellnummer: 8719514486782
Vollständiger Bestellcode: 871951448678200

Spezifikationen

Sockel
2G11
Nennlebensdauer
30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003578902 pdf 68.5 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 237.8 kB
Broschüre
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003578902 de_AT pdf 658.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929003578902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003578902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11 IES 16.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB