Philips Linear, nicht isoliert, vernetzt

Führend bei Flexibilität und Konnektivität

Produkte

Produkt Vergleichen
-
-
-
-
-
100
420
400
DALI
D4i

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Xitanium SR-Treiber sind das Herzstück eines jeden vernetzten Innenbeleuchtungssystems. Diese intelligenten SR-Treiber standardisieren die Verbindung zwischen Treiber und Sensor, wodurch separate Komponenten oder Module überflüssig werden und Kompatibilität gewährleistet ist. Unsere Xitanium LED Linear LED SR Treiber bieten nicht nur die Stromumwandlung für LED-Beleuchtung, sondern verfügen auch über integrierte Netzteile und Energiemessfunktionen. Dadurch können Nutzer verwertbare Betriebsdaten wie den Energieverbrauch bereitstellen. Ebenso vorteilhaft sind die integrierten Sensorsteuerungen, die Tageslichtnutzung und Belegungsmuster an ein Gebäudemanagementsystem weitergeben, ohne dass zusätzliche externe Komponenten erforderlich sind. Gemeinsam tragen sie dazu bei, die Konnektivität und die Funktionalität von Leuchten zu erweitern.

Vorteile

  • Vereinfachter Leuchtenanschluss, weniger Verdrahtung und weniger Komponenten

  • Keine Powerbox oder Stromumwandlung erforderlich

Eigenschaften

  • Einfache Zweidraht-Schnittstelle für Philips EasyAir-Sensoren.

  • Integrierte Energiemessung zur Verwendung in Gebäudemanagementsystemen von zertifizierten Partnern.

Anwendungsbereiche

  • Büroflächen
  • Einzelhandel
  • Gesundheitswesen
  • Bildungswesen

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Sicherheitshinweise und Installationsanweisungen müssen während des Entwurfs-, Herstellungs- und Installationsprozesses beachtet werden.

Downloads