Philips Fortimo LED Lightstrip, hocheffizient, Gen. 6

Fortimo LED Lightstrip, hocheffizient, Gen. 6

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkte

Produkt Vergleichen
1.029
3000
201
80-89
1.100
4000
214
80-89
2.058
3000
201
80-89
2.200
4000
214
80-89

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Den Weg in die Zukunft der Branche ebnen – mit guter Lichtqualität und hoher Energieeffizienz

Vorteile

  • Hohe Lichtqualität

  • Gesamtbetriebskosten

Eigenschaften

  • Effizienz des LED-Moduls: bis zu 212 lm/W

  • Lange Lebensdauer: 100.000 Stunden

Anwendungsbereiche

  • Innenbeleuchtung

Downloads