Philips LED-Transformatoren mit konstanter Spannung

Hochleistungs-LED-Transformatoren für erstklassige Lichtqualität

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkte

Produkt Vergleichen
20
24
8330
Fest
IP20 | Fremdkörpergeschützt
40
24
1670
Fest
IP20 | Fremdkörpergeschützt
96
24
4000
Fest
IP20 | Fremdkörpergeschützt

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

LED-Transformatoren mit konstanter Spannung

Vorteile

  • SELV-Betriebsspannungen, die die Sicherheit auch dann gewährleisten, wenn die Verdrahtung oder die LED-Platinen beschädigt werden

  • Energieeinsparungen durch hohe Effizienz

Eigenschaften

  • Unabhängige Verwendung für die Anwendung der Isolationsklasse II

  • Stabile Ausgangsspannung

Anwendungsbereiche

  • Beleuchtung für den Einzelhandel
  • lineare Akzentbeleuchtung und Kühlregalbeleuchtung
  • Regalbeleuchtung
  • Voutenbeleuchtung
  • Akzentbeleuchtung der Fassade
  • Kühlschränke und Gefrierschränke

Downloads