Philips Ledinaire Lichtleiste

Bewährt, Verlässlich, Günstig

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Unkompliziert und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Lichtsleiste ganz besonders aus. Die Lichtleiste kann aufgrund horizontal verschiebbarer Montagebügel schnell und einfach montiert werden. Alle Leuchten sind bauseitig mit einer integrierten Durchgangsverdrahtung ausgestattet. Sie kann als Einzelleuchte oder Lichtband verwerndet werden, mit starrer oder flexibler Verbindung. Die Opale Abdeckung aus Polycarbonat garantiert ein homogenes Lichtbild ohne sichtbare LED-Punkte. Die Ledinaire Lichtleiste ist die perfekte Lösung im Preiseinstiegssegment für vielfältige Anwendungen.

Vorteile

  • Minimalistische, schlanke LED-Lichtleiste

  • Alle Leuchten sind bauseitig mit einer Durchgangsverdrahtung ausgestattet

Eigenschaften

  • Professionelle Produktqualität und hohe Zuverlässigkeit

  • Hohe Effizienz und gute Lebensdauer: Bis zu 104 lm/W und 50.000h (L65)

Anwendungsbereiche

  • Allgemeinbeleuchtung
  • Lagerräume
  • Nischenbeleuchtung

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Ledinaire Lichtleiste de_AT pdf 451.2 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 2.4 MB

Bilder

Family-Photographs-Ledinaire Lichtleiste
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
Ledinaire_Batten-RFA.zip zip 1.1 MB
Video
Installation video for Philips Ledinaire Batten mp4 103.4 MB

Software-Plugins

Family-IES-Ledinaire Lichtleiste
Mehrere Ressourcen - Software Plugins