Philips Ledinaire Lichtleiste, 20 W, L1200 mm, 2100 lm, 4000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED20S/840 L1200

Produktbeschreibung

L1200 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Sehr breitstrahlend, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 8719514527904
Vollständiger Bestellcode: 871951452790499
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
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401842382 de_AT pdf 431.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Bilder

Product-Photographs-911401842382_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401842382_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BN021C LED20S/840 L1200 ies 30.7 kB
LDT
LDT File - BN021C LED20S/840 L1200 ldt 9.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED20S 840 L1200 911401842382 pdf 652.6 kB