Philips Ledinaire Lichtleiste, 10 W, L600 mm, 1050 lm, 4000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED10S/840 L600

Produktbeschreibung

L600 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 1050 lm, 10 W, 105 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Sehr breitstrahlend, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 8719514527867
Vollständiger Bestellcode: 871951452786799
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
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401841982 de_AT pdf 431.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Bilder

Product-Photographs-911401841982_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401841982_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BN021C LED10S/840 L600 ies 30.0 kB
LDT
LDT File - BN021C LED10S/840 L600 ldt 9.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED10S 840 L600 911401841982 pdf 619.5 kB