Philips Ledinaire Lichtleiste, 5 W, L300 mm, 500 lm, 4000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED5S/840 L300

Produktbeschreibung

L300 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 500 lm, 5 W, 108 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Sehr breitstrahlend, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 8719514527843
Vollständiger Bestellcode: 871951452784399
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
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401841782 de_AT pdf 430.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Bilder

Product-Photographs-911401841782_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401841782_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BN021C LED5S/840 L300 ies 28.8 kB
LDT
LDT File - BN021C LED5S/840 L300 ldt 9.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED5S 840 L300 911401841782 pdf 619.6 kB