Philips Ledinaire Lichtleiste, 15 W, L900 mm, 1450 lm, 3000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED14S/830 L900

Produktbeschreibung

L900 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 1450 lm, 15 W, 97 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Sehr breitstrahlend, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 8719514527898
Vollständiger Bestellcode: 871951452789899
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
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401842282 de_AT pdf 417.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Bilder

Product-Photographs-911401842282_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401842282_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED14S 830 L900 911401842282 pdf 619.5 kB