Österreich - Deutsch

Philips HF-PERFORMER III für TL5 Lampen

Eine energieeffiziente Lösung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

Vorteile

  • Extrem verlustarm – höchstmögliche Klassifizierung Celma EEI A2 BAT

  • Unbegrenzte Ein- und Ausschaltvorgänge

Eigenschaften

  • Flackerfreier Warmstart in < 0,5 s

  • 100.000 h Lebensdauer (T<sub>a</sub> = 50 °C)

Anwendungsbereiche

  • Für Allgemein- und Akzentbeleuchtung im Innenbereich
  • Für bewegungsabhängig gesteuerte Beleuchtung
  • Für Anwendungen mit Anforderungen an lange Lebensdauer

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet HF-PERFORMER III für TL5 Lampen de_AT pdf 633.8 kB

Bilder

Family-Photographs-HF-PERFORMER III für TL5 Lampen
Mehrere Ressourcen - Visuals