Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Produktbeschreibung

Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Bestellnummer: 8711500998224
Vollständiger Bestellcode: 872790086351200

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Einschaltstromweite
0,35 ms
Einschaltstrom (max.)
31 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
12

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913713028366 de_AT pdf 437.3 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC pdf 264.3 kB

Bilder

Product-Photographs-913713028366_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913713028366_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals