Philips HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V

Produktbeschreibung

Philips HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V

Bestellnummer: 8711500999245
Vollständiger Bestellcode: 872790090504500

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Einschaltstromweite
0,25 ms
Einschaltstrom (max.)
24 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
28

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913713031066 de_AT pdf 437.4 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V pdf 264.3 kB

Bilder

Product-Photographs-913713031066_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913713031066_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals