Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

Produktbeschreibung

Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

Bestellnummer: 8711500999238
Vollständiger Bestellcode: 872790090503800

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Einschaltstromweite
0,25 ms
Einschaltstrom (max.)
24 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
28

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913713031166 de_AT pdf 437.8 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V pdf 264.3 kB

Bilder

Product-Photographs-913713031166_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913713031166_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals