Philips HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Produktbeschreibung

Philips HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Bestellnummer: 8711500881984
Vollständiger Bestellcode: 872790086347500

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Einschaltstromweite
0,25 ms
Einschaltstrom (max.)
31 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
12

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913713028166 de_AT pdf 447.5 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 264.3 kB

Bilder

Product-Photographs-913713028166_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913713028166_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals