Philips HeavyDuty-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

Langlebig und zuverlässig

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die gekapselten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-HeavyDuty BSN/BMH sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Vorteile

  • Langlebige und zuverlässige Lösung

  • Minimale Leistungsverluste dank orthozyklischer Wicklung

Eigenschaften

  • BSN...L... sind elektromagnetische Vorschaltgeräte für konventionelle Außenbeleuchtung

  • Gekapselt mit thermoplastischem Polyesterharz, glasfaserverstärkt

Anwendungsbereiche

  • Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung anstelle von konventionellen Vorschaltgeräten
  • Für Anwendungen mit gedimmter und ungedimmter Beleuchtung
  • Für Anwendungen mit geringer Schalthäufigkeit

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet HeavyDuty-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI de_AT pdf 400.8 kB

Bilder

Family-Photographs-HeavyDuty-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI
Mehrere Ressourcen - Visuals