Philips BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Produktbeschreibung

Philips BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Bestellnummer: 8718696740941
Vollständiger Bestellcode: 871869674094100

Spezifikationen

Eingangsspannung
230 V
Netzfrequenz
50 Hz
Eingangsfrequenz
50 Hz

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700752526 de_AT pdf 190.8 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz pdf 3.1 MB

Bilder

Product-Photographs-913700752526_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700752526_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals