Philips BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

Produktbeschreibung

Philips BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

Bestellnummer: 8718696741085
Vollständiger Bestellcode: 871869674108500

Spezifikationen

Eingangsspannung
230 V
Netzfrequenz
50 Hz
Eingangsfrequenz
50 Hz

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700753126 de_AT pdf 187.5 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz pdf 3.1 MB

Bilder

Product-Photographs-913700753126_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700753126_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals