Österreich - Deutsch

Philips BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Produktbeschreibung

Philips BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Bestellnummer: 8718696741009
Vollständiger Bestellcode: 871869674100900

Spezifikationen

Eingangsspannung
230 V
Netzfrequenz
50 Hz
Eingangsfrequenz
50 Hz

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700752826 de_AT pdf 188.4 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz pdf 3.1 MB

Bilder

Product-Photographs-913700752826_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700752826_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals