Philips BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Produktbeschreibung

Philips BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Bestellnummer: 8711500059765
Vollständiger Bestellcode: 871150005976530

Spezifikationen

Eingangsspannung
230 V
Netzfrequenz
50 Hz
Eingangsfrequenz
50 Hz

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700226926 de_AT pdf 212.5 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166 pdf 3.1 MB

Bilder

Product-Photographs-913700226926_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700226926_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals