Philips DigiStreet

Bereiten Sie Ihre Stadt auf die Zukunft vor mit DigiStreet

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die exklusiv für Haupt- und Nebenstraßen entwickelte Philips DigiStreet-Leuchtenfamilie macht es Städten, Gemeinden und Kommunen leichter denn je, auf LED-Beleuchtung umzustellen. Diese Leuchtenfamilie baut auf Zukunftssicherheit! Mit einem Standardstecker ausgerüstet erlauben diese Leuchten jederzeit die Nachrüstung zur Anbindung an das Philips Lichtmanagementsystem CityTouch oder von Sensoren zur Datenerfassung. Das ist echtes Plug & Play! Welche Sensoren die intelligenten Städte der Zukunft auch immer benötigen, mit der DigiStreet sind sie darauf vorbereitet. Jede einzelne Leuchte ist dank des intelligenten Philips Typenschildes eindeutig identifizierbar. Dieser QR-Code wird in der Leuchte und in der Masttür angebracht und erlaubt dem Zugriff auf ie wichtigsten Leuchteninformationen inklusive der Installationsanleitung und Ersatzteilliste über ein kostenloses Philips-App. DigiStreet-Leuchten sind in verschiedenen Baugrößen mit zahlreichen Lichtverteilungen erhältlich. Damit sind sie in nahezu allen Anwendungen perfekt einsetzbar.

Vorteile

  • Nach der Vorbereitung auf die Zukunft ist es einfach, direkt nach der Installation oder später zu aktualisieren auf zukünftige CMS-Knoten und Sensoren für neue Funktionalität

  • Große Verfügbarkeit von Linsenoptiken zur Abstimmung auf internationale Straßengeometrien

Eigenschaften

  • Einfache Identifizierung der Leuchte durch das Service-Tag

  • Hohe Lichtausbeute bis zu 161 lm/W

Anwendungsbereiche

  • Verkehrswege und Hauptverkehrsstraßen
  • Stadt- und Wohngebiet
  • Stadtzentren und Hauptstraßen
  • Fahrradwege, Fußwege und Fußgängerübergänge

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet DigiStreet de_AT pdf 981.5 kB
Montageanleitung
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 1.4 MB

Bilder

Family-Photographs-DigiStreet
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
DigiStreet_Medium.zip zip 34.7 MB
Revit-Datei
DigiStreet.zip zip 43.5 MB
Revit-Datei
DigiStreet_Large.zip zip 12.8 MB

Software-Plugins

Family-IES-DigiStreet
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-DigiStreet-Micro-BGP760-Ref-910925863556 pdf 2.2 MB
Environmental Product Declaration
EPD-DigiStreet-Medium-BGP762-Ref-910770208845 pdf 1.8 MB
Environmental Product Declaration
EPD-DigiStreet-Large-BGP763-Ref-910925866249 pdf 1.4 MB
Environmental Product Declaration
EPD-DigiStreet-Mini-BGP761-Ref-910925866230 pdf 1.7 MB