Philips DigiStreet, Road & street light, 27 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 10, Schutzklasse I, IP66

BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Dunkelgrau, An-/Aufsatz für Durchmesser 32–48 mm, Netzteil (Ein/Aus), 4050 lm, 27 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschluss

Bestellnummer: 8718696376935
Vollständiger Bestellcode: 871869637693500

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED45 [LED Module 4500 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925866230 de_AT pdf 281.3 kB

Montage

Montageanleitung
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925866230_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925866230_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48 IES
Dialux
ULD File - BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48 ULD
Relux
ROLF File - BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48 LDT