Österreich - Deutsch

Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED16 | LED module 1600 lm, 830 Warmweiß, Schutzklasse II, Lichtverteilung engstrahlend 11, Dunkelgrau, An-/Aufsatz für Durchmesser 62 mm

BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Dunkelgrau, An-/Aufsatz für Durchmesser 62 mm, Netzteil (Ein/Aus), 1456 lm, 11.8 W, 123 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Lichtverteilung engstrahlend 11, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschluss

Bestellnummer: 8718696376829
Vollständiger Bestellcode: 871869637682900

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED16 [LED module 1600 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
EB [Elektronisch]
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925863557 de_AT pdf 408.5 kB

Montage

Montageanleitung
BGP760 pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925863557_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925863557_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62 LDT