Philips DigiStreet, Road & street light, 196 W, 29920 lm, 4000 K, CRI70, Breitstrahlend 10, Schutzklasse II, IP66, SRG10-10

BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Dunkelgrau, An-/Aufsatz für Durchmesser 62 mm, Netzteil (Ein/Aus), 29920 lm, 196 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Breitstrahlend 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschluss

Bestellnummer: 8718696378441
Vollständiger Bestellcode: 871869637844100

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED340 [LED module 34000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925866251 de_AT pdf 298.6 kB

Montage

Montageanleitung
BGP760 pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925866251_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925866251_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62 IES
Dialux
ULD File - BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62 LDT