Österreich - Deutsch

Philips DigiStreet, Road & street light, 100 W, 15480 lm, 4000 K, CRI70, Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10, Schutzklasse I, IP66

BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Dunkelgrau, An-/Aufsatz für Durchmesser 32–48 mm, Netzteil (Ein/Aus), 15480 lm, 100 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschluss

Bestellnummer: 8718696378342
Vollständiger Bestellcode: 871869637834200

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED180 [LED module 18000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925866226 de_AT pdf 294.8 kB

Montage

Montageanleitung
BGP760 pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925866226_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925866226_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48 LDT