Lebensmittel und Getränke

Lebensmittel und Getränke

Vernetzte Beleuchtung optimiert für eine sicherere, intelligentere und gesetzeskonforme Getränkeherstellung

Die Beleuchtung spielt in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung eine wichtige Rolle, da sie die Qualität sicherstellt, die Sicherheit fördert und die Effizienz steigert:
 

  • Stellen Sie die Lebensmittelqualität sicher und gewährleisten Sie Sicherheitsstandards
  • Erleichtern Sie die Einhaltung von Vorschriften und optimieren Sie Inspektionen
  • Minimieren Sie den Energieverbrauch und senken Sie die Betriebskosten

Wie können wir Ihnen helfen?

Tragen Sie zu einer sichereren, produktiveren und gesetzeskonformen Umgebung bei.

In der Lebensmittel- und Getränkeherstellung stellen anspruchsvolle Bedingungen wie Hitze, Feuchtigkeit und Hygieneprotokolle eine Herausforderung für Menschen und Prozesse gleichermaßen dar. Mit hochwertiger Beleuchtung und intelligenter Sensorik können Sie Wachsamkeit, Sicherheit und betriebliche Exzellenz unterstützen – während jeder Schicht.

Unterstützung der Wachsamkeit des Personals

Die Beleuchtung spielt eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung von Geschwindigkeit, Sicherheit und Präzision – insbesondere in der schnelllebigen Lebensmittel- und Getränkeherstellung. Unsere Lösungen helfen:

 

  • selbst die kleinsten Defekte mit einer Beleuchtung mit hohem CRI sichtbar zu machen
  • genaue Inspektionen durchzuführen, ohne die Produktion zu verlangsamen
  • das Personal während langer, sich wiederholender Schichten aufmerksam und konzentriert zu halten
  • optimale Bedingungen mit vernetzten Lichtregelsystemen zu schaffen

Signify Interact vernetzte Beleuchtung

IoT-fähige vernetzte Beleuchtung kann dazu beitragen, die Produktivität und Sicherheit des Personals zu verbessern und gleichzeitig den Betrieb effizient und effektiv zu verwalten.

Szenenmanagement

Szenenmanagement

  • Stellen Sie das richtige Licht zur richtigen Zeit bereit, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten
  • Legen Sie präzise Beleuchtungspläne zur Unterstützung einer Vielzahl von Aufgaben fest
  • Dimmen Sie die Beleuchtung, wenn sie nicht benötigt wird, um Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen
Asset Management

Asset Management

  • Reagieren Sie sofort auf Fehler mit einem Ferndiagnose-Dashboard
  • Führen Sie vorbeugende Wartungsmaßnahmen auf der Grundlage von Daten über die Nutzlebensdauer der Leuchte durch
  • Erhalten Sie automatische Firmware- und Software-Updates
Energieoptimierung

Energieoptimierung

  • Überwachen Sie den Energieverbrauch in allen Ihren Einrichtungen
  • Erzielen Sie mit gesteuerter LED-Beleuchtung Energieeinsparungen von bis zu 80 %​
  • Vergleichen Sie Standorte, um den Verbrauch zu bewerten und Einsparungsmöglichkeiten zu ermitteln

Vernetzte Systeme

Gentlespace

Gentlespace

Die GentleSpace Gen4 ist die ultimative Beleuchtungslösung für industrielle Umgebungen. Sie übertrifft die Erwartungen, indem sie eine hervorragende Lichtqualität gewährleistet, die Sicherheit und Produktivität der Mitarbeiter verbessert und alle relevanten Sicherheitsvorschriften einhält.

Maxos fusion

Maxos fusion

Maxos fusion ist ein anpassungsfähiges LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet und gleichzeitig die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert. Bei industriellen Anwendungen liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung der Installations- und Wartungskosten durch die Verwendung von weniger linearen Lichtträgern. Mit der elektrischen Verkabelung von bis zu 13 Leitungen, der Freiheit, diese Leuchten nach Bedarf zu positionieren, und der Integration anderer Dienste/Drittanbieter-Hardware ermöglicht Ihnen das System, Unordnung an der Decke zu reduzieren.

Wie können wir Sie unterstützen?

Newsletter

Newsletter

Bleiben Sie über Neuigkeiten, Tools und Produkte auf dem Laufenden.

Ein Projekt starten

Mehr Informationen

Starten Sie ein neues Projekt? Wir helfen Ihnen gern.