Philips Reinraumleuchten CR350B

Reinraum: wenn Licht hygienisch, von ausgezeichneter Qualität und hochauflösend sein muss

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

In Einrichtungen, in denen höchste Anforderungen an die Hygiene gefordert werden, sind auch die Anforderungen an die Beleuchtung sehr hoch. Sie muss strenge Normen erfüllen, leicht zu reinigen sein, staubfrei, staub- und wasserdicht versiegelt sein und zugleich eine außergewöhnlich hohe optische Leistung erbringen. Die Philips Reinraumleuchten CR350B wurden speziell für Einrichtungen entwickelt, in denen Hygiene eine zentrale Bedeutung hat, wie etwa Krankenhäuser, Labore, Operationssäle und Untersuchungsräume sowie Anwendungen in der pharmazeutischen Industrie. Diese energieeffizienten, langlebigen Beleuchtungslösungen für Reinräume liefern eine hervorragende Lichtqualität. Sie entsprechen den strengsten Normen sowie den gesetzlichen Vorschriften für spezielle, leicht zu reinigende und staubfreie IP65-Leuchten. Dank der hervorragenden Lichtqualität und Farbwiedergabe ermöglichen diese Philips Reinraumleuchten außerdem einen hohen Sehkomfort. In Branchen wie der Reinraumproduktion, dem Grafik-Design und der Textilherstellung, in denen hohe Lichtstärken und eine geringe Blendung so wichtig sind, können diese Eigenschaften den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Vorteile

  • Hervorragende Lichtqualität

  • Entspricht den Normen und Gesetzen für Reinräume

Eigenschaften

  • Vollständig IP65- und ENEC-konform

  • Hervorragende Farbwiedergabe (CRI >90)

Anwendungsbereiche

  • Operationssäle und Untersuchungszimmer
  • Laboratorien und pharmazeutische Einrichtungen
  • Reinraum-Produktionsbereiche

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Reinraumleuchten CR350B de_AT pdf 484.5 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 3.1 MB

Bilder

Family-Photographs-Reinraumleuchten CR350B
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-Reinraumleuchten CR350B
Mehrere Ressourcen - Software Plugins