Österreich - Deutsch
Automobilindustrie

Automobilindustrie

Beleuchtung für mehr Präzision, Sicherheit und Qualität in Produktionsstätten der Automobilindustrie

Präzision beginnt mit dem richtigen Licht. In der Automobilproduktion helfen unsere Beleuchtungslösungen:

 

  • Steigern Sie die Prüfgenauigkeit und unterstützen Sie die Automatisierung
  • Verbessern Sie die Sichtbarkeit und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter
  • Verbessern Sie Qualität und Energieeffizienz

Wie können wir Ihnen helfen?

Tragen Sie zu einer sichereren, produktiveren und gesetzeskonformen Umgebung bei.

Die Aufrechterhaltung von Präzision und Qualität in großem Maßstab bedeutet die Verwaltung komplexer Arbeitsabläufe, Automatisierung und Arbeitssicherheit. Schnelle Produktionszyklen erfordern eine nahtlose Systemkoordination. Beleuchtung und Inspektion sind daher entscheidend für die Reduzierung von Fehlern und die Steigerung der Effizienz.

Schaffen Sie produktivere Umgebungen

Müdigkeit hat bei Präzisionsarbeit nichts zu suchen. Die richtige Beleuchtung hilft:

 

  • Verhindern Sie Überanstrengung der Augen und visuelle Ermüdung
  • Wachsamkeit und Konzentration auf die Aufgabe bei sich wiederholenden Bewegungen aufrechterhalten
  • Verbessern Sie die Genauigkeit bei detaillierten Aufgaben und Inspektionsarbeiten
  • Flimmerfreie, blendarme Beleuchtung mit hohem CRI
  • Anpassung an veränderte Bedürfnisse durch vernetzte Steuerung

Signify Interact vernetzte Beleuchtung​

IoT-fähige vernetzte Beleuchtung kann dazu beitragen, die Produktivität und Sicherheit des Personals zu verbessern und gleichzeitig den Betrieb effizient und effektiv zu verwalten.

Szenenmanagement

Szenenmanagement

  • Stellen Sie das richtige Licht zur richtigen Zeit bereit, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten
  • Legen Sie präzise Beleuchtungspläne zur Unterstützung einer Vielzahl von Aufgaben fest
  • Dimmen Sie die Beleuchtung, wenn sie nicht benötigt wird, um Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen
Asset Management

Asset Management

  • Reagieren Sie sofort auf Fehler mit einem Ferndiagnose-Dashboard
  • Führen Sie vorbeugende Wartungsmaßnahmen auf der Grundlage von Daten über die Nutzlebensdauer der Leuchte durch
  • Erhalten Sie automatische Firmware- und Software-Updates
Energieoptimierung

Energieoptimierung

  • Überwachen Sie den Energieverbrauch in allen Ihren Einrichtungen
  • Erzielen Sie mit gesteuerter LED-Beleuchtung Energieeinsparungen von bis zu 80 %​
  • Vergleichen Sie Standorte, um den Verbrauch zu bewerten und Einsparungsmöglichkeiten zu ermitteln

Vernetzte Systeme

Gentlespace

Gentlespace

Die GentleSpace Gen4 ist die ultimative Beleuchtungslösung für industrielle Umgebungen. Es übertrifft die Erwartungen, indem es eine hervorragende Lichtqualität gewährleistet, die Sicherheit und Produktivität der Mitarbeiter verbessert und alle relevanten Sicherheitsvorschriften einhält.

Maxos fusion

Maxos fusion

Maxos fusion ist ein anpassungsfähiges LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet und gleichzeitig die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert. Bei industriellen Anwendungen liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung der Installations- und Wartungskosten durch die Verwendung von weniger linearen Lichtträgern. Mit der elektrischen Verkabelung von bis zu 13 Leitungen, der Freiheit, diese Leuchten nach Bedarf zu positionieren, und der Integration anderer Dienste/Drittanbieter-Hardware ermöglicht Ihnen das System, Unordnung an der Decke zu reduzieren.

Wie können wir Sie unterstützen?

Newsletter

Newsletter

Bleiben Sie über Neuigkeiten, Tools und Produkte auf dem Laufenden.

Ein Projekt starten

Mehr Informationen

Starten Sie ein neues Projekt? Wir helfen Ihnen gern.