Danmark - Dansk

Den grønne vej

videominiaturebillede af skab en grøn omstilling

Sund fornuft

 

Der investeres mange penge i kommunerne for at nå de bæredygtighedsmål der er sat for de næste år.

Konsulenter og serviceudbydere har en vigtig rolle at spille. De kan hjælpe beslutningstagere med at forstå indsatsen og potentialet ved at investere i intelligent LED-belysning, der kan hjælpe kommunen med at mindske energiforbruget og den dertilhørende regning. Godt for kommunen og planeten.

80 % mindre strøm


forbruges af LED-belysning kontra konventionel

24,4 TWh


kan spares om året ved at skifte halvdelen af belysningen i EU til LED

1,1 års tilbagebetaling


på at skifte al EU-belysning til LED

LED-belysning giver hurtige gevinster

 
Belysning er en "lavthængende frugt" på klimadagsordenen. Med de omkostningsbesparelser, der kan opnås ved at opgradere til LED-belysning, har du næsten ikke råd til at lade være.

 

Med energibesparelser på op til 80 % i forhold til konventionel belysning giver intelligent LED-belysning en dokumenteret ROI. At reducere energiforbruget fra belysning sænker både energiomkostninger og CO2-udledning. CO2-neutrale bygge- og renoveringsprojekter skaber jobs, forbedrer folks liv og hjælper planeten.

 


Vi stræber efter et skadesfrit, sygdomsfrit arbejdsmiljø med vægt på en skadesforebyggende tankegang.
Vores medarbejderes sundhed og sikkerhed er en topprioritet. Vi drager omsorg for vores folk – hver medarbejder, entreprenør og besøgende har ret til et sikkert arbejdsmiljø. Gennem konsekvent indsats kan ulykker og erhvervssygdomme forebygges, og vi tror på, at alle i vores organisation har et fælles ansvar for at opnå et verdensklasseniveau i arbejdsmiljø og sikkerhed.

Vi tilstræber et skadesfrit, sygdomsfrit arbejdsmiljø, med vægt på en skadesforebyggende tankegang.

Vi lykkedes med det

 
Signify har et stærkt ry inden for offentlig belysning rundt om i verden. Vi er kendt som en bæredygtig virksomhed, og har selv opnået at blive en CO2-neutral virksomhed. Vi kan dele vores erfaringer, og vi kan vise dig og de kommuner, du servicerer, hvordan man opnår det.

Vi kan hjælpe dig med at komme i gang med det samme og skabe løsninger, som du kan bygge videre på på lang sigt. Og vi kan promovere din virksomhed eller praksis for at give dig bedre synlighed for flagskibsprojekter i din region eller dit land.

Svaret er intelligent LED-belysning

gå den grønne vej

Belysning er Europas nøgle til bygningsrenovering

 

LED-belysning er en nem og effektiv måde at fremskynde tempoet i bæredygtig bygningsrenovering.

forbundet belysning kan hjælpe

Intelligent belysning kan hjælpe med at løse energikrisen

 

Den nemmeste og mest hensigtsmæssige måde at afbøde energikrisen på er at opgradere til LED-baserede IoT-belysningssystemer.

begræns klimaændringer

Vil du begrænse klimaændringer? Start med belysningen


Et skift til LED-belysning kan reducere CO2-udslippet - og er langt nemmere at implementere end andre energibesparelser.

Det er tid til at handle nu